產品特色

伺服驅動器 

高性能伺服驅動器 MDS-D/DH 系列 > MDS-D/DH

  • ● 採用最高速的電流控制週期,基本性能可以大幅提高 ( 高增
       益模式II),結合高速伺服馬達及高精度檢出器,更可提昇整
       體的驅動效能。
    ● 高速光纖通提供更快的位置補間周期和驅動器間的直接通訊
       ,實現比以往更高速及高精度的加工表現。
    ● 高效能及低耗能的電源模組實現了小型化的可能,縮小了配
       電盤尺寸的需求。
    ● 伺服規格:0.2~15KW

    全系列驅動器採用高速光纖通訊網路架構。
    伺服控制支援高增益控制模式II。
     ・MDS-D/DH系列:
       大容量驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-DM-SPVx系列:
       多軸一體驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-D-SVJ3系列
       小型化驅動器
       電阻式回生控制方式

    馬達定格功率規格表:

    單軸(MDS-D-V1系列)



    二軸一體(MDS-D-V2系列)



    三軸一體(MDS-D-V3系列)



    驅動器規格
    |

    聯絡方式
    Contact Us