產品特色

伺服驅動器 

小型化伺服驅動器 MDS-D-SVJ3 系列 > MDS-D-SVJ3

  • ● 內建電源模組的超小型驅動器,實現配電盤小型化的要求。
    ● 高速光纖通訊提供驅動器間快速的位置補間周期和同期控制
       ,實現比以行更高速及高精度的加工表現。
    ● 高效能及低損耗的電源模組實現小型化的可能,縮小配電盤
       尺寸的需求。
    ● 伺服規格:0.2~3.5KW。

    全系列驅動器採用高速光纖通訊網路架構。
    伺服控制支援高增益控制模式II。
     ・MDS-D/DH系列:
       大容量驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-DM-SPVx系列:
       多軸一體驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-D-SVJ3系列
       小型化驅動器
       電阻式回生控制方式


    馬達定格功率規格表:



    驅動器規格
    聯絡方式
    Contact Us