產品特色

主軸馬達 

高性能主軸馬達SJ-V系列 > SJ-V系列

  • ● 廣泛的規格可供選用,包括標準、高速及廣域輸出型,
       可全數對應不同種類工具機之需求。
    ● 產品線及規格:
       標準型:                SJ-V系列 0.2~55kW
       廣域額定輸出型:SJ-V系列 5.5~18.5kW
       高速型:                SJ-V-Z系列 2.2~22kW
       心軸中空型:        SJ-VS系列 5.5~18.5kW

    聯絡方式
    Contact Us