優點
提高生產力
● 最高等級的高速動作
【最大合成速度 5.5m/s (RV-3SD)】
Tact time提升,且1 station可執行複數、複雜的作業。
● 縮短tact time
因連接高性能的新型控制器,使I/O處理、程式處理高速化。
實際作業tact time最大縮短15%幅度。
● 實現高精度動作
【高剛性手臂、自動調諧控制】
監視ROBOT的姿勢、負荷,調整伺服調諧/filter realtime,因為不需要PLC而減低系統成本。
● 確保耐環境性【全體:IP65】
可選擇設置環境,適用於廣泛用途。
● 直接連接GOT
三菱顯示器GOT1000系列與ROBOT控制器可以直接連接Ethernet。因無需PLC而降低系統成本。
● 擴張機能標準裝備
【附加軸控制、追踪機能、Ethernet】
將S系列的追加機能如:附加軸控制、追踪機能、Ethernet等提升為標裝備。降底系統成本。
降低維修費用
加上S系列深受好評的「衝突檢知機能」「支援原點復歸」「維修檢測預知機能」、搭載新機能。
● 設定制度
以個體公差補正,縮短維修作業時間。
● 以Graphic I/F裝備新規格教導盒
因GUI而大幅改善操作性,以新規格TB【R56TB】縮短開始、調整、維修作業的時間。
安全性的提供
● 裝置全體符合安全規格ISO-10218(2006)
● 符合各種規格
符合歐洲機械指令(CE)、UL規格、(UL為特殊規格機型)
原有系統的有效運用
● ROBOT SYSTEM安全相容
● S系統用的ROBOT程式及I/O繪製可以100%共用。