優點
提高生產力
    ●  最高等級的高速動作
      【最大合成速度  9.3m/s (RV-6SD)】
        Tact time提升,且1 station可執行複數、複雜的作業。
    ●  縮短tact time
        因連接高性能的新型控制器,使I/O處理、程式處理高速化。
        實際作業tact time最大縮短15%幅度。
    ●  實現高精度動作
      【高剛性手臂、自動調諧控制】
        監視ROBOT的姿勢、負荷,調整伺服調諧/filter realtime,實現高精度。
    ●  確保耐環境性【手臂部:IP65、本體部:IP54】
        導入S系統使用的中空構造,將回轉關節部完全封住。依選擇的環境做廣泛用途。
    ●  直接連接GOT
        三菱顯示器GOT1000系列與ROBOT控制器可以直接連接Ethernet。因無需PLC而降低系統成本。
    ●  擴張機能標準裝備
      【附加軸控制、追踪機能、Ethernet】
        將S系列的追加機能如:附加軸控制、追踪機能、Ethernet等提升為標裝備。降底系統成本。
降低維修費用
      加上S系列深受好評的「衝突檢知機能」「支援原點復歸」「維修檢測預知機能」、搭載新機能。
    ●  校正設定
        以個體公差補正,縮短維修作業時間。
    ●  以Graphic I/F裝備新規格教導盒
        因GUI而大幅改善操作性,以新規格TB【R56TB】縮短開始、調整、維修作業的時間。
安全性的提供
    ●  裝置全體符合安全規格ISO-10218(2006)
    ●  符合各種規格
        符合歐洲機械指令(CE)、UL規格、(UL為特殊規格機型)
原有系統的有效運用
   ●   ROBOT SYSTEM安全相容
   ●  S系統用的ROBOT程式及I/O繪製可以100%共用。