*最大可搬重量20kg的機械手臂。 *標準tact time 0.7s。 *適用於負荷大的電氣部品組裝,機械部品搬送,醫藥,食品等的裝箱作業。 *備有標準IP40規格,油霧IP67規格,無塵ISO CLASS3規格。
搭配獨家的ROBOT專用新規格馬達•驅動器,實現高速/高精度化。 採用三菱FA機器,標準的高性能使ROBOT人性化。 三菱電機開拓ROBOT的無限潛能。 詳細內容請洽業務
目前無型錄下載