產品特色

CNC控制器 

三菱 EZMotion-NC E60/E68 系列 > E60/E68

  • 三菱 EZMotion-NC E60/68系列採用64位元CPU提升控制器
    的基本性能並對應世界主要14國語言,伺服單元採用新型的
    MDS-R系列伺服驅動器。

     

    三菱EZMotion-NC E60/E68 系列
    可靠性、性價比出色的簡易型控制器 - EZMotion-NC E60/E68 系列
    ■ 高性能
     ・採用 64位元CPU
     ・伺服單元採用新型MDS-R系列驅動器
     ・支援開機時初期畫面客製化(Title screen)
     ・對應小型化伺服馬達及高精度檢出器(260,000 P/rev)
     ・高精度模式對應(E68系列)
    ■ 簡單操作
     ・可使用參數設定進行銑床(M系)或車床(L系)的切換。
     ・支援功能強大的PLC開發軟體(GX Developer)
     ・8.4 吋彩色TFT顯示器,特別提高了的操作性和表示能力
    ■ 支援14種顯示語言 (日/英/德/義/法/西/繁中/簡中/韓/葡/匈/荷/瑞/俄)
    ■ 前置IC卡對應(E68系列)

    聯絡方式
    Contact Us