產品特色

伺服驅動器 

高性能伺服驅動器 MDS-EM 系列 > MDS-EM

  • MDS-EM系列
    多軸一體驅動單元
    最大可控制3個伺服軸及1個主軸
    實現工具機小型化與高性能化
    採用防呆設計的馬達動力接頭
    伺服: 0.5 ~ 4.5 [Kw]主軸: 5.5 ~ 15 [Kw]

    全系列驅動器採用高速光纖通訊網路架構。
    伺服控制支援高增益控制模式II。
     ・MDS-E/EH系列
       大容量驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-EM-SPVx系列
       多軸一體驅動器
       電源式回生控制方式

     ・MDS-EJ系列
       小型化驅動器
       電阻式回生控制方式

    聯絡方式
    Contact Us