智能化技術再提升
● 因為視覺感應器連結的強化與力覺感應器的進化,使得容易實現導入於高難度作業。
MELFA Smart Plus
● 透過與各種感應器連結、獨立測試調整的等機能、為客戶提供各階段設計、測試、應用等先進機能。
※因配置Smart Plus卡使其效率化
與e-F@ctory機器連結強化
● 與MELSEC iQ-R系列等各種FA產品的接續與連結。透過與無縫設備連結,可因應生產情況使柔性製程得以實現,也相對提高產能及保養維護機能,並降低總體成本(TCO)。
人與手臂協作應用安全機能向上
● 配置豐富的安全機能,如位置、速度監控功能和安全邏輯編輯功能,使作業員和機器手臂可在共同區域實施作業之機能得以實現。
機械結構高速運轉,節省空間
● 因水平關節構造第2手臂在第1手臂下移動,使得能夠通過最佳路徑高速動作。
● 天吊方式安裝機械手臂,使您可以使用以前機械手臂未能使用的區域。
防水仕様・無塵仕様
● 防水規格:IP65,可水洗。 採用食品級潤滑脂(NSF分類H1 * 1)
(* 1:國家衛生基金會衛生基金,NSF)
・無塵仕様:ISO CLASS 5
J6軸內配管配線,它可以應用於清潔的環境,如電氣/電子部件和藥物的運輸,防止由於電纜纏繞和摩擦產生的粉塵。