產品特色

CNC相關產品 > 主軸單元 > 特色說明 

>

Back

1.OMR-DD 2.主軸伺服化控制 3.伺服型工具主軸
4.C軸控制 5.主軸馬達自動溫度補正  


1.OMR-DD

特色說明:

        使用高速伺服網路連線,可直接檢知伺服軸和主軸的追從延遲,並且馬上加以補正,使同期誤差最小化。

伺服軸可以直接檢出主軸的追從延遲在網路上直接補正。和從前控制比較下,可以高速高精度進行攻
牙加工。


■ 同一精度加工時間縮短
 

■ 使用OMR-DD,同期攻牙的時間縮短效果(M6攻牙加工例)




2.主軸伺服化控制

特色說明:

          主軸驅動器在控制上採用和伺服控制相同的方法,可以縮短主軸與C軸控制時的定位時間,在相同的時間下可以增加產能。

MDS-D/DH系列的主軸控制是以位置迴路的方式控制、因此不再需要位置控制的切換動作或原點復歸
動作。在位置迴路控制下,主軸加減速或定位也以最大扭力來控制。可有效縮短加工時間。

■ 主軸/C軸控制
   因主軸改為常時伺服化控制的關係,所以主軸切換到C軸時,無須執行原點復歸。

■ 定位時間縮短
   可不受外部負載慣量影響下,以最大扭力進行減速,可縮短主軸定位時間。

■ 重切削表現改善
   主軸常時用位置迴路控制,提昇了重切削表現;可降低因負載產生的變動,因此主軸速度變動率
   與之前控制減少1/2。


3.伺服型工具主軸

特色說明:

        可使用伺服馬達當主軸馬達用,適用於複合型加工機,在低轉速下,也可產生高扭力。



4.C軸控制

特色說明:

        三菱的主軸驅動器不需要追加硬體也可以支援C軸控制或機械側檢出規格。



5.主軸馬達自動溫度補正

特色說明:

        主軸馬達內建的溫度感測器可以測得主馬達的溫度,當溫度上昇時主軸驅動器會進行主軸馬達常數的補正。由於主軸馬達溫度變化量降低,加減速時間的變化量也會縮小,生產品質相對的對為安定。

■ 主軸高效率化控制

■ 主軸加減速時間縮短

由於可以抑制因主軸馬達溫度變化產生的加減速特性的變動,所以可以常時控制加減速時間在一定的
範圍內,產生生產安定化的效果。





Back

聯絡方式
Contact Us