產品特色

CNC相關產品 > CNC控制器 > 特色說明 

>

Back

1.完全奈米控制 2.手動速度指令 3.超高平滑表面控制(SSS控制) 4.簡易對話程式
5.線上教導機能 6.客製化選單 7.客製化畫面開發  

 


1.完全奈米控制

特色說明:

         所有NC程式都採用奈米單位來計算和執行,即使程式為微米的指令單位,NC內部補間仍會以奈米補間來執行。完全奈米控制下,位置指令補間運算時的之計算尾數誤差可以大幅減少。因此,速度的變率就可以相對的減少,加減速時的變動率也可以跟著減少。如此,可以大幅減少因往復加減速變化時所產生的加工痕跡。

 ■ 減少速度指令變動
   由於完全奈米控制可以縮小補間運算時的位置指令運算尾數,因此可以減少速度指令的變動。如此
   一來,也因為加速度的變動隨之變小,所以反覆的加速、減速動作所造成的條狀加工痕跡也隨之減
   小

■ 提升補間運算精度
   即使加工程式為1μm單位的指令,補間運算依然為um單位。所以單節 間的交點等的運算精度可以
   提昇,條紋狀的加工痕跡也會減小



2.手動速度指令

特色說明:

        在自動運轉中,軸的移動速度可以不依照程式內的F進給率,而改由手輪來控制軸移動的速度。

 

■ 手動速度指令操作例




3.超高平滑表面控制(SSS控制)
 

  特色說明:

        SSS控制(Super Smooth Surface-超高平滑表面)採用預讀單節的情報,從指令路徑作大區域的形狀判斷,對於局部的段差或誤差不會因此反應過度,執行最適當的速度控制,實現高品質的模具加工。

■ CAM作成微小線段程式的問題點

■ SSS控制可回避不需要的加減速

■ SSS控制的效果-切削時間和加工精度比較

■ SSS控制的效果-實際切削比較

■ SSS控制的效果-加工精度及加工效能提升

■ SSS控制輔助說明


4.簡易對話程式
 

 特色說明:

        M700V/M70V系列標準支援簡易對話程式,透過本機能,即使不了解加工程式編寫的方式,亦可以直接在NC控制器上利用該機能快速生成客戶加工程式。

■ NAVI MILL/NAVI LATHE(簡易自動對話程式)
   從畫面中選擇加工工程輸入工程資料後即可自動生成加工程式。事前將刀具資料與切削條件登入
   後,也可以進行刀具路徑的圖形描繪檢查

    

■ 內建檢查及教導機能、操作性提升

■ NAVI MILL切削機能包括:
     ♦ 圓孔加工 (鑽孔,啄式,步進,塘孔,攻牙)
     ♦ 面銑切削加工 (圓形,矩形) 
     ♦ 輪廓切削加工 (圓形,矩形,任意)
     ♦ 模穴 (圓形,矩形,L形,U形,任意)
     ♦ EIA
     ♦ 新規CS(傾斜面加工設定,OPTION)

 

■ NAVI LEATHE切削機能包括:
     ♦ 車削加工機能:車削、車牙、溝槽、梯形溝、圓孔、EIA機能、切斷。
     ♦ 銑削加工機能:銑削圓孔、鍵溝、輪廓。
     ♦ 輔助:交接。

 

 


5.線上教導機能
 

 

特色說明:

        當遇到畫面操作/參數/異警上的問題時,只需按下求助鍵 [?] ,畫面上會立即出現操作說明,使用者無需翻閱操作手冊即可線上獲得解答。

彈出式方式顯示的電子手冊。按下 [?] 鍵後,可以顯示與目前畫面相關的內容教導訊息



■ 線上教導操作例


 


6.客製化選單
 

 特色說明:

        在監視畫面下方的菜單鍵可以完全依照客戶的習慣來自行排列,以簡化畫面操作。

 畫面中所有的菜單鍵都可以讓使用者自由排列,使用者可以將畫面上常用的菜單鍵全部集中到第一頁
,簡化操作 。
 

■ 客製化菜單設定例


7.客製化畫面開發
 

 特色說明:

        三菱M700V/M70V系列可以使用NC Designer來開發符合機械製造廠特色的客製化畫面。不需程式設計即可做成客製化畫面。

 ■ 不需程式設計即可做成客製化畫面!!
   直接使用畫面設計工具準備的標準部品組合,不需程式設計也可簡單的開發出自有畫面。
■ C語言程式追加自有畫面
   使用畫面設計工具的Resource生成機能,可使用C語言追加自有畫面的機能。
   註:需使用專用的開發環境。

■ 畫面設計例

■ 開發畫面構成

 

Back

聯絡方式
Contact Us