產品特色

垂直關節型機器人  

RV-20F > RV-20F

  • *最大可搬重量20kg的機械手臂。
    *標準tact time 0.7s。
    *適用於負荷大的電氣部品組裝,機械部品搬送,醫藥,食品等的裝箱作業。
    *備有標準IP40規格,油霧IP67規格,無塵ISO CLASS3規格。

    搭配獨家的ROBOT專用新規格馬達•驅動器,實現高速/高精度化。

    採用三菱FA機器,標準的高性能使ROBOT人性化。
      
         三菱電機開拓ROBOT的無限潛能。
        詳細內容請洽業務

    聯絡方式
    Contact Us