產品特色

微型作業用機器人 

RP-1AH/3AH/5AH系列 > RP-1AH/3AH/5AH

  • 對應高精度、高密度、無塵領域的需求

    控制器只有A4尺寸的新設計,和小型化的本體組合,節省空間。

    特點

    採用業界最小等級的64bit CPU新型控制器
        ◆ 設置面積A4尺寸,重量約8KG的新設計小型控制器。
        ◆ 可使用200V及100V的電壓。
        ◆ 確保控制器配件的亙換性。

    增加新款配件,使用更容易及充實擴張性
        ◆ 充實了CC-Link、Ethernet、增設系列等的通信介面。
        ◆ 輸送帶不停止的情況下也可以作業。對應「輸送帶追踪作業」。(特殊規格)

    因5節閉連結構造、追求高速•高精度
        ◆ 因搭載獨自開發的「5節閉連結機構」及「64bitCPU」,實現與專用機相當的高速高精度化。
        ◆ 實現循環時間0.28秒。(RP-1AH)
        ◆ 達到往返位置精度±5μm(RP-1AH)

    小型化•省空間
        ◆ 業界最小的「A4尺寸控制器」,因為重量只有8KG,使設置及搬移更簡單容易。

    對應不同用途的機種陣容
        ◆ 從最小尺寸的RP-1AH到最大可搬重量5kg的RP-5AH,3機種陣容。
        ◆ 對應無塵規格(Class 100/0.3μm)。

    聯絡方式
    Contact Us