MDS-E/EH系列 高性能伺服/主軸驅動單元 (電源式驅動器) ●採用伺服控制專用核心處理器 ●採用防呆設計的馬達動力接頭 ●強化診斷及預防保全功能 ●規格 伺服 : 0.5~9 [kW] 主軸 : 2.2~55 [kW]
全系列驅動器採用高速光纖通訊網路架構。 伺服控制支援高增益控制模式II。 ・MDS-E/EH系列: 大容量驅動器 電源式回生控制方式 ・MDS-EM-SPVx系列: 多軸一體驅動器 電源式回生控制方式 ・MDS-EJ系列: 小型化驅動器 電阻式回生控制方式