產品特色

CNC控制器 

三菱 CNC M700V 系列 > M700V

  • 三菱 CNC M700V 系列,集合了高速、高精度的加工技
    術,運用最尖端的控制技術使之不斷進化,使用加速度
    前饋進給控制可大幅抑制加工誤差的產生以及在最短時
    間內進行路徑平滑化的處理以減少不必要的加工斷差發
    生,因此在超高速加工時仍保有高品質的輪廓面精度,
    在全世界各地致力提供給客戶最完整的技術支援及全方
    位的解決方案。

    M700VS系列 採顯示器與控制器一體化設計。
    M700VW系列 為顯示器與控制器分離設計,並搭載
    Windows® Xpe的作業系統。

    三菱CNC M700V系列
    三菱旗艦級高級機種-完全奈米控制
                                                 M700VS系列 、M700VW系列
    擁有在 M700系列實現的完全奈米控制、高速高精度控制、SSS控制、5軸同時補間控制、
    刀具尖端點控制...等的先進機能,再加上使用新開發 NC 專用的 LSI,使NC基本性能以及
    PLC的演算速度得以飛躍式的提升,提高加工精度與縮短加工時間可同時實現。

    基本性能的提升

     

    主要規格:

    綜合加工中心機


    ※【KBPM】為一分鐘處理的加工程式單節數。

    車床系統



    顯示器及鍵盤

    M700VS系列



    M700VW系列


    ※ M700V全系列顯示器及鍵盤內部有防水及防油處理(附有防水墊片),防護等級為IP65F,顯示器配備前面USB及CF卡介面(M700VW系列為PCMCIA II)。

     

    聯絡方式
    Contact Us