產品特色

CNC控制器 

三菱 CNC M70V 系列 > M70V

  • 三菱CNC M70V系列採顯示器與控制單元一體化設計,再加上奈米控制及最大控制軸數11軸、多系統控制等機能,可支援多樣的機械變化。高速光纖網路實現主軸和伺服軸誤差即時補正之尖端控制技術的組合,運用於攻牙機及多軸加工,可有效提升精度及縮短加工時間。

    三菱CNC M70V系列
    不斷進化的新世代標準控制器- M70V系列


    (1)實現1奈米最小控制單位:最小控制單位相當於高階機種M700V系列的1奈米。
    (2)Tapping Center機能擴充:Type B可支援Tapping center/Drill center的小徑深孔循環、高速同期攻
                牙機能。
    (3)對應多系統控制:Type A在加工中心機規格及車床規格可選擇2系統控制。
    (4)擴充程式記憶容量:擴充加工程式記憶容量。標準1280m。Type A可對應2560m、5120m
                (OPTION)。
    (5)PLC性能提升:作為高性能機種的Type A可實現同等於高階機種M700VS的處理能力。
    (6)M7系列的畫面及操作性的統一:採用和高階機種M700V系列與M70系列完全相同的畫面及操作。

    基本性能的提升

    主要規格


    ※1 需追加硬體。
    ※2 [kBPM]為1分鐘處理的加工程式單節數。

    鍵盤與顯示器


    ※ M70V全系列顯示器及鍵盤內部有防水及防油處理(附有防水墊片),防護等級為IP65F,顯示器配備前面CF卡介面。
    聯絡方式
    Contact Us