CNC相關

關鍵字搜尋
Q
異警_M01 SP orient. Z detection error 0301
1.確認主軸近接開關迴路或安裝距離是否異常。
2.確認參數#43074 zdet_num Z 參數是否設定,建議值50。
3.確認參數#3106->8XXX、#13227->4000是否正確設定。
Q
NC應用軟體的取得方式為何?
請至三菱電機官網下載(需登入會員)
Q
NC Explorer無法連線要如何檢查?
1.確認硬體:請確認網路線是否有脫落,PC網路埠燈號是否正常亮燈。
2.確認NC和PC的IP設定是否在同一個網域:請確認PC側的乙太網路IPv4設定,是否和NC的IP(LAN1:#1926 or LAN2:#1934)在同一個網域(IP前三碼相同)。
3.確認網路通訊狀況:請開啟「命令提示字元」視窗,使用ping指令確認網路是否有連結。
例:若NC LAN1(#1926)設定為:192.168.200.1。
在命令提示字元視窗ping指令為:ping 192.168.200.1。
4.請確認防毒或防火牆設定是否可允許本軟體通訊:測試方式可先暫時關閉防毒或防火牆若可通訊,請再依該軟體設定開放本軟體通訊。
如上述動作處理後仍未能解決,請聯絡各區域的售服人員至現場協助處理。
Q
三菱電機CNC控制器可以對應智慧機械的開發應用嗎?
CNC控制器大多為封閉的系統環境,三菱電機M800S/M80系列的智慧CNC創新架構『PC軟體NC操作機能』結合三菱電機CNC控制器及機械廠自選的工業電腦,機械製造廠可在熟悉的Windows環境架構下,快速的發展專屬應用軟體。
機械製造廠於工業電腦上開發的NC應用軟體,透過三菱電機的影像輸入擴充卡,可將工業電腦側畫面映射至三菱顯示器,三菱電機更直接開放NC鍵盤、觸控操作(支援10.4 吋以上顯示器)予機械廠,CNC控制器及IPC完整連結,不需再追加其它外部滑鼠、鍵盤。
Q
三菱電機CNC控制器要怎麼對應資料蒐集的開發需求?
三菱電機M7/M8系列控制器,可使用CNC Communication Software的API函式庫進行控制器資料的讀取及寫入,此函式庫對應多種開發語言:VC++、VC#、VB、VBA,對應開發人員不同的開發需求,讓開發者可快速的進行Windows的應用軟體開發。
Q
如何在三菱電機CNC控制器上追加機械製造廠專屬畫面?
三菱電機M7/M8系列控制器,可使用專用開發軟體-NC Designer2製作機械製造廠專屬單機畫面,NC Designer2提供元件化的開發方式,即使不會程式設計亦可簡單的設計客製化畫面(直譯方式),對於較複雜的開發亦可使用C++語言進行畫面開發(編譯方式,編譯軟體NC Compiler2),以對應不同的開發需求,依據控制器內部記憶體的大小,最多可開發到255個專屬畫面。
Q
NC Monitor 2軟體可連接幾台控制器設備?
三菱電機NC Monitor 2最多可同時開啟10台控制器畫面。
Q
MT Connect三菱支援狀況,應用面為何?
三菱電機NC可支援MTConnect並可應用於稼動監視、資料分析、預防保全…等。
4/4