Q
機台開機後沒有螢幕顯示?
請確認輸入電源是否正常,如果控制器燈號有亮而機台不會動作,請切換到手動模式確認機台是否可動作,若機台可動作則可能為螢幕或顯示卡相關部品故障,反之則需確認 NC 相關部品,紀錄相關資訊再向三菱電機服務據點聯絡。
Q
M8系列控制器提供的前置SD卡最大支援容量是多少?
前置SD卡最大可支援32GB,建議使用工業等級規格,避免造成讀取或傳輸問題。亦可向敝公司購入。
Q
M7系列控制器的CF卡的建議容量是多少?
CF卡建議使用512MB以下,建議使用工業等級規格,避免造成讀取或傳輸問題。亦可向敝公司購入。
Q
M8系列控制器的10.4”,15”觸控功能如何關閉?
參數#1480的設定。或設計PLC開關(暫存器∶R2480)提供使用者選用。
Q
M8系列控制器的NC記憶容量可以追加嗎?
1.可透過SD卡進行記憶容量延伸。
2.M80系列標配500KB。
3.M800系列標配2000KB。
2.M80系列標配500KB。
3.M800系列標配2000KB。
Q
M80系列控制器是否需要額外購買Option功能?
三菱M80系列標準提供全功能的機能,無須另外購買功能。
Q
M8系列控制器後方網路孔如何使用?
三菱控制器M8系列後方有兩處網路孔,分別對應不同之IP位置。
1.上方網路孔對應參數#1926。
2.下方網路孔對應參數#1934。
1.上方網路孔對應參數#1926。
2.下方網路孔對應參數#1934。
Q
異警訊息如何查看?
於診斷畫面中選擇”異警”,可以看到【NC訊息】、【停止碼】、【異警訊息】與【操作訊息】,前兩項屬於NC系統顯示的異警訊息,而後兩項為機械廠設計的異警訊息,請依據實際發生狀況向三菱電機或機械廠聯絡。
Q
M8系列異警相關說明如何查詢?
異警發生時可以透過面板上"?"鍵,查詢該異警的說明與處置方式或參考(M800_M80系列異警_參數說明書ib1501332chta)。
Q
異警_M50 Multiple key inputs invalid且鍵盤無反應
請確認鍵盤按鈕是否卡住,此狀況為兩個按鍵同時輸出造成鍵盤無法使用。