Factory AutomationFactory Automation

聯絡我們

在聯絡我們之前
建議您先參閱常見問答(FAQs),或許能找到您問題的解決方案。希望對您有所幫助。

CNC相關

關鍵字搜尋
Q
機台海內外售服保證契約費用條款為何?
請洽詢台灣三菱電機FA事業部,聯絡電話: 04-23590688。
國內/售服課 海外/戰略課
Q
機台移到大陸或其他海外地區生產有故障時如何處理?
請與當地三菱電機售服據點聯絡,聯絡方式請至三菱CNC全球售服據點查詢
或與台灣三菱電機/FA事業部 戰略課 聯繫,電話: 04-23590688。
Q
機台故障時各據點的叫修聯絡訊息?
請先確認機台相關故障訊息後向各區三菱電機服務據點聯絡。
北:新竹(含)以北及花蓮 聯絡單位:北部售服課 聯絡電話∶02-28335430 #1
中:苗栗以南雲林以北 聯絡單位:中部售服課 聯絡電話∶04-23590688 #7
南:嘉義(含)以南及台東 聯絡單位:南部售服課 聯絡電話∶06-2525030 #112(FA)
Q
伺服馬達Encoder D48與D51的差異性?
1.D48為100萬 p/rev (1,048,576 p/rev)。
2.D51為400萬 p/rev (4,194,304 p/rev)。
Q
伺服軸追加光學尺時是否需要增加硬體裝置或軟體機能
不需要。
相關資料請參考各型驅動器規格說明書的連接說明,伺服驅動器標準有提供閉迴路光學尺追加界面。
Q
三菱電機售後服務除了維修業務以外還有支援什麼業務?
1.安心售服拜訪。(購買前功能介紹與購買後相關問題對應)
2.教育訓練。
3.維護契約簽訂。
4.代理商說明會。
Q
機台過保固後是否還可簽訂維護契約?
保外的機台台灣三菱電機目前提供A/B/C三種式樣的維護契約讓客戶選擇,詳細內容規範限制等訊息請聯絡04-23590688 #7(售服部)。
1.A式樣:15,000 NTD/年(標準五軸以內),增加1軸+2,000 NTD,可交換部品故障5折、不可交換部品75折。
2.B式樣:15,000 NTD/年(標準五軸以內)M7系列別以後,增加1軸+2,000 NTD,可交換部品(驅動器…等)故障免費更換、不可交換部品75折。
3.C式樣:5,000 NTD/年(15台以上/整廠10以上),可交換部品故障3.5折、不可交換部品7折。
Q
三菱電機是否有提供相關的教育訓練課程?
有。可參考台灣三菱電機官網連結。
教育訓練課程
Q
M7系列兩台機台同時在使用 NC EXPLORER 時,為何看到相同資料?
當 IP 位址中任一欄位有使用到 0 的位址時,( 如 192.0.123.123、192.123.0.123 ) 就會出現以上的問題,請避免使用此類的 IP 設定,否則 NC EXPLORER 無法正常動作。
Q
M70/700 控制器無法進行網路連線
1.請確認PC防火牆或防毒軟體是否有遮擋。
2.檢查 NC 參數 #1926 與 #9701~#9706 的設定值,與 PC 端的設定是否相符,若無請修改至對應值。
1/4