產品特色

垂直型機械手臂 

RV-13F > RV-13F

  • *最大可搬重量13kg的機械手臂。
    *最大合成速度10.5m/s(RV-13F)。
    *適用於電器部品組裝,機械部品搬送,醫藥,食品等的裝箱作業。
    *備有標準IP40規格,油霧IP67規格,無塵ISO CLASS3規格。

    優點

    提高生產力

        ●  最高等級的高速動作

          【最大合成速度  9.6m/s (RV-12SD)】
            Tact time提升,且1 station可執行複數、複雜的作業。

        ●  縮短tact time
            因連接高性能的新型控制器,使I/O處理、程式處理高速化。
            實際作業tact time最大縮短15%幅度。

        ●  實現高精度動作
          【高剛性手臂、自動調諧控制】
            監視ROBOT的姿勢、負荷,調整伺服調諧/filter realtime,實現高精度。

        ●  確保耐環境性【手臂部:IP65、本體部:IP54】
            導入S系統使用的中空構造,將回轉關節部完全封住。依選擇的環境做廣泛用途。

        ●  直接連接GOT
            三菱顯示器GOT1000系列與ROBOT控制器可以直接連接Ethernet。因無需PLC而降低系統成本。

        ●  擴張機能標準裝備
          【附加軸控制、追踪機能、Ethernet】
            將S系列的追加機能如:附加軸控制、追踪機能、Ethernet等提升為標裝備。降底系統成本。

    降低維修費用
        採用新的HMI(Human Machine Interface),操作性大幅提高。

        ●  個別功能精靈
            將附加軸、追踪、衝突檢知等的特殊功能用精靈搭載在電腦上,縮短組裝、調整、維修作業時間。

        ●  以Graphic I/F裝備新規格教導盒
            因GUI而大幅改善操作性,以新規格TB【R56TB】縮短開始、調整、維修作業的時間。

    安全性的提供

        ●   裝置全體符合安全規格ISO-10218(2006)

        ●  符合各種規格
            符合歐洲機械指令(CE)、UL規格、(UL為特殊規格機型)

    原有系統的有效運用
        ROBOT SYSTEM安全相容
        S系統用的ROBOT程式及I/O繪製可以100%共用。

    聯絡方式
    Contact Us