新聞發布

【新品情報】經濟簡約電冰箱,MR-CGX系列與MR-FC系列新款同步亮相!

三菱電機電冰箱MR-CGX系列與MR-FC系列推出新款機型。MR-CGX系列兼具日系美型玻璃鏡面與多樣功能,同時經濟的價格適合預算有限的小資族;MR-FC系列小巧實惠且收納方便,適合空間不大且精打細算的您。本次分別推出全新款變頻能效1級MR-CGX45EP與MR-FC31EP,想要更換冰箱的您絕對不能錯過!

CGX45EP擁有450公升容量,高質感3門玻璃鏡面設計適合各種室內空間,加上多種實用功能更讓人愛不釋手。搭載大受好評的「自動製冰」功能,自動製冰給水組件皆可拆卸清洗,連最容易藏汙納垢的給水管也可拆除洗淨!另外在食材保存方面,「光能量蔬果室」的橙色LED光照技術可延長蔬果新鮮度,並有獨家「超冰保鮮」功能,以不結凍的超低溫冷藏技術保存魚肉生鮮食材,減少營養流失又可省去解凍的麻煩,讓居家料理更輕鬆!

FC31EP擁有288公升容量,洗練銀灰色外型,一體成型的門把設計,低調穩重不失美感。擁有全新置物設計-半密閉式「萬用儲物盒」,可分隔收納保養品或藥品,乾淨不混雜;大寬幅門邊架也可輕鬆擺放家庭號飲品,簡約好實用!庫內使用混合抗菌材質,於白色塑膠射出成型前即混合抗菌成份,有效抑制細菌滋生*,不會因表面刮傷即失效!
*經日本JIS Z2801實驗測試結果34萬菌群經24小時候消除99%。

MR-CGX45EP與MR-FC31EP好評銷售中,歡迎至各大經銷通路選購!

詳細規格查詢:MR-CGX45EP:
http://www.mitsubishielectric.com.tw/home/refrigerator/PRODUCT_MR_CGX45EP.html

MR-FC31EP:
http://www.mitsubishielectric.com.tw/home/refrigerator/PRODUCT_MR_FC31EP.html