新聞
請注意,以下新聞內容在發佈時是準確無誤的,但我們也可能在不通知您的情況下對相關內容進行改動。
台灣大容量除濕機銷售No.1 三菱電機推出最大除濕力28L除濕機
台灣氣候長年潮濕,近年更因極端氣候影響不時夾帶豪雨,讓除濕已經成為日常。根據台灣三菱電機最新網路調查指出(註1),台灣有高達60%家庭每週至少開啟除濕機1至2天,而當中使用除濕機的原因超過六成是為了要解決室內有霉味或潮濕問題,更是有近45%民眾將除濕機用來做乾衣用途。在選擇除濕機時發現超過八成的民眾最注重還是節能省電、除濕力效能兩大要點。
三菱電機除濕機素有「吸水怪獸」的稱號,在台灣大容量除濕機市場更是穩居銷售第一(註2),本次針對台灣市場需求推出了全系列都是變頻的升級版,部分機型除了具備AI智慧偵測、HEPA及活性碳濾網外,為了符合2026年新一級能效、提高除濕力,更是將原先的三段熱交換器提升到了五段熱交換器,不僅是目前台灣市場唯一的日本原裝機種,更是結合除濕、空氣清淨與除臭三大功能,一機三體省空間,維持室內乾爽好空氣。
【圖1 &圖 2】大容量除濕機銷售NO.1(註2),隨時打造乾爽舒適好空氣
【圖3】透過試管展示「吸水怪獸」,一日除濕力達28公升,等同每人兩周建議飲水量,展現超強除濕力
耗電、噪音、頻繁倒水、除濕力不夠 皆是消費者使用的痛點
調查顯示60.8%受訪者每週使用除濕機1-2次,有9.3%受訪者甚至天天運轉,如此頻繁使用的原因,有62%是為了解決室內的霉味與潮濕問題,42.3%民眾覺得衣物不容易乾燥,直接將除濕機用來乾衣,33.1%則是健康考量,以上數據顯示濕氣重不只是體感問題,更影響生活的各個面向。而在使用除濕機時,高達60.4%受訪者直指耗電是使用時的最大痛點,其次是53.4%認為噪音過大帶來干擾,而48.7%則是苦於水箱容量太小需頻繁倒水,產品除濕力不夠更是讓46.8%受訪者感受深刻。
【表1】使用除濕機的原因
【表2】使用除濕機時認為的困擾
【表3】挑選除濕機時在意的因素
三菱電機全新推出的變頻空氣清淨除濕機,擁有稱霸業界28公升最大除濕力外(註3),更符合政府2026新能效一級標準。採用渦輪式多翼風扇能顯著降低運轉音量,除濕運轉時的聲音甚至比圖書館的噪音值更低(註4)。5.5L大容量水箱不僅減少頻繁倒水的困擾,本次也將正面可拆卸水箱設計改至側邊,同時新增便捷提把,讓手提水箱倒水更輕鬆便利。
挑選時最注重功能、口碑評價及日本製造 超過九成希望除濕、空清功能兼具
針對挑選時最在意的因素來看,超過八成受訪者最在意節能省電及除濕能力,而三菱電機本次推出的重磅新品變頻空氣清淨除濕機搭載全新五段熱交換器,大幅提升除濕效率及節能效能,讓機身在更輕巧之餘,還有具備超強除濕力。而調查中93.7%受訪者希望擁有空氣清淨功能,56%希望具備除臭功能,對此三菱電機的新品除濕機也裝載結合能有效過濾花粉、病毒、PM2.5過敏原的HEPA濾網,以及可迅速吸附異味、寵物氣味與廚餘臭味的活性碳濾網,能全面守護居家空氣健康。
【圖4】搭載全新五段熱交換器
【圖5】配置HEPA濾網+活性碳濾網
近65%認為「北部比較需要用到除濕機」 事實是台南、嘉義濕度高於台北
問卷也針對一些除濕機的誤解或迷思進行認知調查,當中有高達64.4%受訪者認為「只有北部才需要除濕機」,然而根據中央氣象局資料顯示,全台平均相對濕度落在70%~90%間,台南、嘉義平均相對濕度更高於台北(註5),說明「全台皆需要除濕」才是真實情況。
數據中51.9%認為「睡覺時不能開除濕機」,主要是安全考量擔心出事不會注意到,而49.6%受訪者覺得「有人在時不建議開除濕機」,甚至超過八成在使用除濕機時會避免待在同一空間。但事實上三菱電機新品具備濕度設定功能,能維持在使用者喜好的舒爽環境;AI智慧偵測更可依濕度、空氣品質等環境變化,自動切換除濕、空清、除濕與空清同步等最佳運轉模式,更有滿水自動停止與靜音設計,讓夜間使用不僅安全無虞,更不影響睡眠品質。
【表4】關於除濕機的使用觀念
【表5】是否跟除濕機同一空間
【表6】睡覺是否開除濕機
三菱電機變頻空氣清淨除濕機針對台灣氣候獨家開發,除了符合政府2026年一級能效標準,耗電量低且高效除濕,輕鬆打造舒適乾爽的環境,讓待在家也能是一種享受。
三菱電機變頻空氣清淨除濕機詳細資訊,請參考官網 :
https://www.mitsubishielectric.com.tw/home/dehumidifier/
註1:本調查問卷由台灣三菱電機於2025年9月4日至9 月26日針對台灣消費者進行,共回收678份有效問卷,調查結果作為本次新品發表與市場需求分析之依據。
註2:大容量除濕機連續10年銷售NO.1:根據GfK市調報告(2015年至2024年),統計台灣市場19公升(含)以上家用除濕機機種銷貨量所得數據。
註3:2026新能效1級產品中比較,本產品為日本原裝進口除濕力最大(調查時間:2025年9月)
註4:本機除濕運轉時設定為靜音時所產生的噪音為34dB(為廠內於無響室內自行測定之結果),圖書館噪音值標準為40dB。
註5:交通部中央氣象屬全台相對濕度數據 https://www.cwa.gov.tw/V8/C/C/Statistics/monthlymean.html。
新聞聯絡人
| 三菱電機 | 羅毓文 Amber | 02-2833-5300 | 0921-347-927 | amber.lo@metwn.meap.com |
| 蔡佩融 Tammy | 02-2833-5300 | 0975-183-920 | tammy.tsai.ce@metwn.meap.com | |
| WeTrust 信賴互動行銷有限公司 |
劉盈汝 Ruby | 02-2517-5398 #15 | 0919-577-409 | ruby@wetrust.tw |
| 吳妍嫻 Cindy | 02-2517-5398 #11 | 0937-252-870 | cindy@wetrust.tw |