產品與解決方案
工業自動化
三菱電機提供種類繁多的自動化和處理技術,包括控制器、驅動類產品、配電和控制產品、放電加工機、電子束加工機、雷射加工機、電腦數值控制器和工業機器手臂,協助提高廠區的生產力和品質。此外,我們遍及全球各地的服務網,也能為客戶提供直接溝通和完善的支援。
產品介紹
控制器
可程式控制器 — MELSEC
Q 系列 PLC 配備多重 CPU 功能,可同時安裝多個 CPU。這項功能可以使系統配置符合生產現場的規模與目標。
詳細資訊小型可程式控制器
FX 系列可方便用於住家、辦公室或工廠等各種需要控制功能的地方。
詳細資訊伺服系統控制器
此控制器可進行高精準度定位控制。伺服裝置是經由高速伺服網路 SSCNET 所控制,可輕易進行複雜的同步控制。
詳細資訊電腦數值控制器 — CNC
CNC是工具機控制系統的核心, 製造業通常稱之為「工作母機」。
三菱電機的CNC配備最新的CPU和高速光纖通訊介面, 以提供高速和高精度加工效能。
本產品有助於提高汽車、IT及其他各種產業的生產力。
資料記錄分析儀 — MELQIC
MELQIC 資料記錄分析儀是功能強大的設備,可檢測產品和記錄資料。最佳檢測程式可以大幅縮短檢測過程的生產節拍。MELQIC 也能靈活回應生產線的修改。
詳細資訊驅動類產品
AC伺服馬達 — MELSERVO
MELSERVO 系統結合伺服馬達和放大器,很適合用於控制各種機器和設備的移動零件 (速度、扭矩、校準、軌跡等)。本產品可作為工業機器的動力來源,協助開發具競爭力的設備。
詳細資訊變頻器—FREQROL
FREQROL 系列通用變頻器可以讓使用者自由、輕鬆地變更三相感應馬達的速度。廣泛的產品陣容可以為各式各樣的機器提供最佳的控制和節能功效。
詳細資訊視覺化
觸控螢幕 GOT
GOT系列 HMI 是為提供最佳可用性而設計。本產品可以讓客戶監視來自 PLC、CNC 和其他 FA 產品的資訊,並透過 HMI 修改各種資料,以因應客戶改善效率、提高生產力及創造附加價值的需求。
詳細資訊SCADA MC Work
MC Works64 可以監視全廠操作,並能支援有效率的工廠運作。本產品是個完整的軟體,提供各式各樣的功能和精緻的使用者介面,適用於社會基礎設施領域。
詳細資訊工業機器手臂
工業機器手臂 — MELFA
更小、更輕且速度更快的機器手臂,可以在重量和功能方面因應更重的負載。三菱電機先進的發展,包括裝設T64位元 RICS 晶片組的專用馬達和控制器。產品陣容中的多款機型目前搭配了碰撞偵測功能,並用於與日俱增的生產設施中以進行自動化,協助諦造具有附加價值的生產。
詳細資訊低電壓配電產品
低電壓斷路器
三菱電機的無熔絲斷路器和對地漏電斷路器符合海外標準,包括歐洲和中國標準。各式各樣的產品,包括全新的環保 WS-V 系列,可回應客戶對節省能源和空間的多種需求。
詳細資訊接觸器和馬達啟動器
電磁接觸器可用來控制 (運轉/停止) 工具機、空調機、照明設備等。三菱電機提供多種款式的接觸器,以滿足各種控制應用的需求。
詳細資訊電源監控產品
電源管理裝置
三菱電機各式各樣的測量設備適用於多種不同的應用,如量化、測量、顯示、記錄及監測工廠和建築物中的電力、電流和電壓。
詳細資訊省能源裝置
以省能源裝置之具體解決方案,支援節約能源的活動。
詳細資訊加工機
雷射加工機
三菱電機提供各式各樣的雷射加工機,從平面處理裝置,到立體、鑽孔和大型工件機器無所不包。所有產品在處理具有不同形狀或尺寸的各種物料時,都能提供前所未有的精準度和速度。全套系統配備完整的產品諮詢、產品訓練、自訂程式設計軟體開發及售後服務等。身為全球市場的領導者,三菱電機所提供的這些產品可縮短加工時間,提供優異的節能功效和驚人的表面加工品質。
- 平面雷射加工機
- 立體雷射加工機
- 雷射鑽孔機
放電加工機 — EDM
三菱電機最新型的 EDM 可用於醫療設備、半導體、電子設備及其他設備的製造過程。結合種類繁多的創新技術,以確保高精密度的快速處理,這不僅擴大了生產應用的範圍,同時也有助於製造可提供最佳效能的可靠、高品質產品。
- 刻模 EDM
- 割線 EDM
- 精密鑽孔 EDM
- 微火花塗層 — MS 塗層
電子束加工機 — EBM
三菱電機的電子束加工機可用於從精密焊接、合金和表面改質到軟焊等各種加工處理,對各種工業領域,尤其是汽車產業而言,可說是具有高附加價值的全新應用。此外,電子束加工機也擴大應用於 IT 產業的先進部門,為電子設備元件進行微焊接。
詳細資訊